Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Šrouby s nízkou válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s vedením pro klíč

BN 1350

DIN 6912


  • Pevnost v tahu min. 600 N/mm2

  • 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2


Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová nízká
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem částečný / plný závit
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4

All features

b: provedení s částečným závitem nelze zaručit


Standard

DIN 6912

Product features

  • Pevnost v tahu min. 600 N/mm2

  • 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2

Additional information

Spojovací díly dle uvedené normy mají s ohledem na geometrii hlavy sníženou zatížitelnost dle ISO 898-1.

Features

Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová nízká
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem částečný / plný závit
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4




Suitable for this


BN 1171 - DIN 6911

Klíče pro šrouby s vnitřním šestihranem s vedením - Ocel - tepelně zušlechtěno - černěno