Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a s kuželovým důlkem
BN 1427
ISO 4029
DIN 916
~UNI 5929
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Tvrdost |
Tvrdost
45 H
|
All features
Standard
Features
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Tvrdost |
Tvrdost
45 H
|
Poznámka k montáži
Označovací systém podle ISO 10683 definuje očekávanou ochranu proti korozi a rozsah součinitele tření. Další výkonnostní specifikace použité značky povlaku nejsou uvedeny. Další povlak závitu může omezit možnost ruční montáže šroubů se zinkovými lamelami < M5.
Varování
Stavěcí šrouby nejsou určeny pro namáhání tahem.
BN 1424 - ISO 4026 - DIN 913
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem - Ocel - zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 27 - ISO 4029 - DIN 916
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a s kuželovým důlkem - Ocel - černý
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Stavěcí šrouby s vnitřní hvězdicí a kuželovým důlkem - Ocel - zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)