Šrouby s čočkovou hlavou s drážkou
BN 20243
DIN 85 A
(Norma ritirata)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
Forma della testa |
Forma della testa
Bombata (Pan Head)
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato con passivazione ad elevato spessore
|
Tutte le caratteristiche
M2,5: secondo ISO 1580
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Bombata (Pan Head)
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato con passivazione ad elevato spessore
|
BN 1362 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 4.8 - grezzo
BN 344 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 346 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato giallo
BN 351 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 652 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - INOX - A2