Klauke® EK 60/22 CFB
BN 27736 - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Bosch lisovací rozsah 6-300 mm²
Presskraft 60 kN
Hub / Öffnungsweite 17 mm
Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
Akkuladezeit 45 min
Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com
| Marke |
Marke
Klauke®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
EK 60/22 CFB
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| UN-Nummer |
UN-Nummer
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
Presskraft 60 kN
Hub / Öffnungsweite 17 mm
Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
Akkuladezeit 45 min
Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com
Zusätzliche Informationen
Grosser Pressbereich bis 300 mm²
Schnelle Presszyklen durch automatischen Rücklaufstopp (ARS)
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Akku-Sytem Bosch
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
Eigenschaften
| Marke |
Marke
Klauke®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
EK 60/22 CFB
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| UN-Nummer |
UN-Nummer
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug
1 Bosch Akku RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch Ladegerät LGLB1EU für 18 V Li-Ion Akkus
1 Kunststoffkoffer KK120NG
1 Bedienungsanleitung
Warnhinweis
Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
UN-Nummer
UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Hierfür geeignet
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Presskabelschuhe DIN - Kupfer - verzinnt
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Presskabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt
BN 27705
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27713
Klauke® - Stossverbinder Normalausführung - Kupfer - verzinnt
BN 27714
Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Presskabelschuhe - Aluminium - verzinnt
BN 27753
Klauke® F 22 - Presseinsätze schmal für Rohrkabelschuhe fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Messing
BN 27754
Klauke® D 22 - Presseinsätze schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235 - Messing
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235 - Messing
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe - Messing
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Zugentlastete Reduzier-Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt
BN 27789
Klauke® RALB1EU - Ersatz Bosch Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien
BN 27791
Klauke® RALB2EU - Ersatz Bosch Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien
BN 27766
Klauke® LGLB1EU - Ladegerät für Akku Bosch - Mehrere Materialien