Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem
BN 20542
DIN 933
(Norme abrogée)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12: surplats selon ISO sur demande
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black
|
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black
BN 56 - DIN 933 - ISO 4017
Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu