Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou

BN 20239

DIN 84 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 1207

~UNI 6107

~ČSN 021131



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado con capa de pasivación gruesa

Todas las características


Norma

DIN 84 A (Estándar descatalogado) ~ISO 1207 ~UNI 6107 ~ČSN 021131

Información adicional

Todas las longitudes completamente roscadas

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado con capa de pasivación gruesa