Šrouby s válcovou hlavou s drážkou
BN 328
DIN 84 A
(Norma stažena)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Všechny délky se závitem až k hlavě
Características
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
|
BN 20239 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou - Ocel - 4.8 - pozinkováno, silnostěnná pasivace
BN 330 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou - Ocel - 4.8 - pozinkováno modře
BN 332 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou - Ocel - 4.8 - pozinkováno žlutě
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou - Nerezová ocel - A2
BN 651 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos con cabeza cilíndrica ranurada - Acero inoxidable - A4