Choose your country or region
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
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou

BN 20244

DIN 963 A

(Norma stažena)

~ISO 2009

~UNI 6109

~ČSN 021151



Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná 90°
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Drážkou
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 4.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno, silnostěnná pasivace

All features


Standard

DIN 963 A (Norma stažena) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Additional information

All lengths fully threaded
Countersink must be designed according to the corresponding standard!

Features

Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná 90°
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Drážkou
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 4.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno, silnostěnná pasivace