Stavěcí šrouby s vnitřní hvězdicí s rovným čelem s plochým čelem
BN 11493
DIN 34827 FL
~ISO 4026
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
| Tvrdost |
Tvrdost
45 H
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
| Tvrdost |
Tvrdost
45 H
|
Poznámka k montáži
Varování
ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Stavěcí šrouby nejsou určeny pro namáhání tahem.
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Stavěcí šrouby s vnitřní hvězdicí s rovným čelem s plochým čelem - Ocel - zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1424 - ISO 4026 - DIN 913
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem - Ocel - zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1536 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide - Acier - zingué-bleu
BN 28 - ISO 4026 - DIN 913
Vis sans tête à six pans creux et bout plat - Acier - zingué-bleu
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette - Acier - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)