Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
Ruční kolečka hvězdicová odlitek ze šedé litiny, zbavený otřepů a tryskaný pískem

BN 13406 - DIN 6335 E se slepým otvorem a závitem

DIN 6335



Materiál
Materiál Šedá litina
Provedení materiálu
Provedení materiálu GG 20
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Provedení
Provedení DIN 6335 E se slepým otvorem a závitem

All features


Standard

DIN 6335

Additional information

Všechny rozměry spojů d1 = 32 do 80 vyhovují hvězdicové rukojeti DIN 6336.

Features

Materiál
Materiál Šedá litina
Provedení materiálu
Provedení materiálu GG 20
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Provedení
Provedení DIN 6335 E se slepým otvorem a závitem