STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice

BN 56258
Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice
  1. Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice
  2. Technický výkres s rozměry STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice
Overlay

1

/2
Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice
  • Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice
  • Technický výkres s rozměry STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice

BN 56258
Značka
STANLEY® Assembly Technologies
Produktová řada
NB08PT-18
Materiál
Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Pracovní rozsah: M3-M10
  • Tažná síla: 18 kN
  • Hmotnost: 2,3 kg
  • Polohovací zdvih: 8,5 mm
  • Rychlá výměna náústku a trnu bez použití nářadí
  • Zabraňuje neplánovaným prostojům
  • Kombinace výhod lithium-iontové baterie DEWALT s dlouhou výdrží a se špičkovou dobou nabíjení
  • Funguje v obou režimech - kontrola zdvihu a kontrola tlaku, proto nabízí výjImečnou uzpůsobení provozu
  • Poskytuje funkci push-to-start: matice se automaticky navine při zatlačení na závitový trn
  • Uživatelské rozhraní: dotyková obrazovka na nástroji

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.stanleyengineeredfastening.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Aku nástroj na nýtovací matice s náústkem M6

2 Lithium-iontová baterie DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Nabíječka DCB1104 pro 18 V Li-Ion baterie, 230 V

1 Sada náústků M4, M5 a M8

1 Návod k použití

1 Tvrdé plastové pouzdro

Varianty