STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Akumulátorový nýtovací nástroj pro magazínové nýty

BN 32155
Overlay

1

/2

STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Akumulátorový nýtovací nástroj pro magazínové nýty

BN 32155
Značka
STANLEY® Assembly Technologies
Produktová řada
SB25PT-05
Materiál
Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Návody k použití

Popis

Informativní normy

  • Pro Ø nýtů: 2,4-6,4

  • Hmotnost (vč. akumulátoru): 2,8 kg

  • Tahová síla: 5 kN

  • Polohovací zdvih: 25 mm

  • Odstranění vedení stlačeného vzduchu znamená výrazné zlepšení mobility obsluhy

  • Rychle demontovatelný náustek a rychlá výměna upínacích čelistí

  • LED světlo pro zajištění jasného osvětlení aplikace

  • Ergonomická měkká rukojeť pro vysoký komfort obsluhy

  • Snadná spoušť, kterou lze ovládat jedním prstem

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.stanleyengineeredfastening.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 Lithium-ion baterie obsažené v zařízení nebo lithium-ion baterie balené se zařízením (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Akumulátorový nýtovací nástroj

2 Lithium-iontová baterie DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Nabíječka DCB1104 pro 18 V Li-Ion baterie, 230 V

1 Návod k použití

Varianty