KOENIG EXPANDER® KW-008
BN 26293 - Pákové nýtovací kleště včetně výbavy, série HK, SK/SKC, LK
Hmotnost: 1,95 kg
Délka nástroje: 515 mm
| Značka |
Značka
KOENIG EXPANDER®
|
| Produktová řada |
Produktová řada
KW-008
|
| Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
All features
Netto cena za kus
Product features
Hmotnost: 1,95 kg
Délka nástroje: 515 mm
Features
| Značka |
Značka
KOENIG EXPANDER®
|
| Produktová řada |
Produktová řada
KW-008
|
| Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Suitable for this
BN 26500
KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Bouchons étanches - Acier cémenté - bleui
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Bouchons étanches avec mandrin rallongé de 30 mm - Acier cémenté - bleui
BN 26229
KOENIG EXPANDER® HK - Bouchons étanches - Acier cémenté - recuit - bleui
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Sealing plugs - Stainless steel
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued
BN 28672
KOENIG EXPANDER® - Jaws in two parts for hand plier KW-002 and hand lever tool KW-008 - Steel
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Spacer for sealing plugs serie SK 552 with mandrel 30 mm longer than standard - Steel - case-hardened