Klauke® EK 35/4ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-150 mm²

BN 27730
Produktbild von Klauke® EK 35/4ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-150 mm²
  1. Produktbild von Klauke® EK 35/4ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-150 mm²
Overlay
Produktbild von Klauke® EK 35/4ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-150 mm²

Klauke® EK 35/4ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-150 mm²

BN 27730
Produktlinie
EK 35/4ML
Marke
Klauke®
Werkstoff
Mehrere Materialien
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Presskraft max. 35 kN
  • Hub / Öffnungsweite 9 mm
  • Presszeit 3 s bis 4 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Anzahl Pressungen ca. 145 bei 120 mm² Cu
  • Akkuspannung 10,8 V
  • Akkukapazität 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Akkuladezeit ca. 40 min.
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... + 40 °C
  • Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
  • Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
  • Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
  • Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht
  • Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
  • Wartungsanzeige mittels LED

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug

1 Akku RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Ladegerät LGML1 für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230V

1 Kunststoffkoffer KKML

1 Bedienungsanleitung

Varianten