Beschreibung
Produktmerkmale
- Arbeitsbereich: M3-M10
- Zugkraft: 18 kN
- Gewicht: 2,3 kg
- Hub beim Setzen: 8,5 mm
- Mit Push-to-Start-Funktionalität: Die Blindnietmutter wird automatisch auf das Werkzeug geladen, indem axialer Druck auf die Antriebsspindel (Zugdorn) ausgeübt wird
- Werkzeuglose Schnellwechselvorrichtung für Mundstücke und Zugdorne
- Verhindert ungeplante Ausfallzeiten
- Kombiniert die Vorteile des langlebigen DeWalt Lithium-Ionen-Akkus mit branchenführender Ladezeit
- Das Gerät arbeitet sowohl im Pull-to-Force-als auch im Pull-to-Stroke-Modus und bietet somit aussergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und Produktivitätsvorteile
- Benutzerschnittstelle: Touchscreen am Werkzeug
Sicherheitsanweise
UN-Nummer
UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Transport und Lagerung
Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
Lieferumfang
1 Akku-Blindnietmuttern Werkzeug mit M6-Mundstück
2 Akkus DCB183 18 V / 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh x 2)
1 Ladegerät DCB1104 für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V
1 Set Mundstücke M4, M5 und M8
1 Betriebsanleitung
1 Hartplastik-Koffer