Normschienen gelocht
BN 22931
DIN 60715
Für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltanlagen
Verwendbar als Potenzialausgleichsschiene gem. IEC 60947-7-2
Oberflächenbeschichtung: galvanischer Zinküberzug nach EN 12329 mit zusätzlicher Behandlung
Farbe: irisierend (blau-gelb-grün schimmernd)
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques de produit
Für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltanlagen
Verwendbar als Potenzialausgleichsschiene gem. IEC 60947-7-2
Oberflächenbeschichtung: galvanischer Zinküberzug nach EN 12329 mit zusätzlicher Behandlung
Farbe: irisierend (blau-gelb-grün schimmernd)
Caractéristiques
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
Produits connexes
BN 22930 - DIN 60715
Normschienen ungelocht - Stahl - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 22857 - DIN 60715
SPELSBERG® - Normschienen - Stahl - verzinkt
BN 22858 - DIN 60715
SPELSBERG® - Normschienen - Stahl - verzinkt
BN 22879 - DIN 60715
SPELSBERG® - Normschienen inkl. Befestigungsschrauben - Stahl - verzinkt
BN 22880 - DIN 60715
SPELSBERG® - Normschienen - Stahl - verzinkt
BN 22907 - DIN 60715
SPELSBERG® - Rails normalisés - Acier - zingué
BN 22919 - DIN 60715
SPELSBERG® - Rails normalisés - Acier - zingué