Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Rohrgewinde

BN 10822

DIN 906

~ČSN 021913



Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Alle Eigenschaften

1) Kegel 1:16


Norm

DIN 906 ~ČSN 021913

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Montagehinweise

Verschlussschrauben DIN 906 können zum Verschliessen von Löchern mit zylindrischem Innengewinde verwendet werden. Es ist je nach Medium, Druck, Temperatur und Werkstoffpaarung keine Gewähr für Dichtheit gegeben.
Deshalb wird empfohlen, je nach Verwendungszweck ein geeignetes Dichtmittel einzusetzen.


Warnhinweis

Verschlussschrauben DIN 906 dürfen nicht für Gas- und Trinkwasserleitungen verwendet werden.