Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz
BN 20243
DIN 85 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
| Kopfform |
Kopfform
Flach (Pan Head)
|
| Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
Tutte le caratteristiche
M2,5: nach ISO 1580
Standard
Ulteriori informazioni
Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf
Caratteristiche
| Kopfform |
Kopfform
Flach (Pan Head)
|
| Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
BN 1362 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz - Stahl - 4.8 - blank
BN 344 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt-blau
BN 346 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato giallo
BN 351 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 652 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Viti a testa bombata con intaglio - INOX - A2