FASTEKS® FTI-SC 37/38

BN 55725 - Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Spanreservoir, für Leichtmetalle, thermo- und duroplastischen Kunststoffen

  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z.B. für Elektronikbaugruppen)
  • Das Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde
  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI-SC 37/38
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

Toleranzen: Innen- und Aussengewinde entsprechen Toleranz ISO 2 (6H), übrige Abmessungen ISO 2768-m.


Produktmerkmale

  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z.B. für Elektronikbaugruppen)
  • Das Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde
  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

Zusätzliche Informationen

Aufnahmelochbemassungen: Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Masse Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteils variieren können. Bitte kontaktieren Sie uns für ein genau bemasstes Aufnahmeloch, abgestimmt auf Ihre Anwendungsparameter. Vor Serienanfertigung sind Versuche angezeigt.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI-SC 37/38
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau