Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-050

BN 33930 - Hydraulisch-pneumatisches Setzwerkzeug ohne Mundstück mit Nagelabsaugvorrichtung, für Dichtstopfen Typ SK/SKC, LK

  • Gewicht: 3,4 kg
  • Zugkraft bei 7 bar: 34 kN
  • Arbeitshub: 13 mm
  • Betriebsdruck (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch bei 5,6 bar: 3,5 l
  • Arbeitsgeräusch: < 75 dB (A)
  • Taktzeit: 2 s

Marke
Marke KOENIG EXPANDER®
Produktlinie
Produktlinie EXTOOL-050

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Gewicht: 3,4 kg
  • Zugkraft bei 7 bar: 34 kN
  • Arbeitshub: 13 mm
  • Betriebsdruck (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch bei 5,6 bar: 3,5 l
  • Arbeitsgeräusch: < 75 dB (A)
  • Taktzeit: 2 s

Eigenschaften

Marke
Marke KOENIG EXPANDER®
Produktlinie
Produktlinie EXTOOL-050