STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker

BN 56258
Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker
  1. Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker
  2. Teknisk tegning med mål af STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker
Overlay

1

/2
Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker
  • Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker
  • Teknisk tegning med mål af STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker

BN 56258
Varemærke
STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinje
NB08PT-18
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Arbejdsområde: M3-M10
  • Kraft: 18 kN
  • Vægt: 2,3 kg
  • Slaglængde ved indstilling: 8,5 mm
  • Værktøjsløst system til hurtig udskiftning af næsestykker og dorne
  • Forhindrer uplanlagt nedetid
  • Kombinerer fordelene ved DEWALT-lithium-ion-batteriet med lang levetid med branchens førende opladningstid
  • Arbejder både med træk-til-kraft og træk-til-slag, hvilket giver enestående tilpasningsevne og produktivitetsfordele
  • Giver push-to-start-funktionalitet: blindnittemøtrikker sættes automatisk på værktøjet ved at påføre aksialt tryk på drivskruen (dornen)
  • Brugerflade: berøringsskærm på værktøjet

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker med M6-næseudstyr

2 Batterier DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Oplader DCB1104 til 18 V Li-Ion-batterier, 230 V

1 Næseudstyrssæt M4, M5 og M8

1 Betjeningsvejledning

1 Hårdt plastkuffert

Varianter