Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv og TufLok® gevindlås, med fuldt gevind
BN 2106
ISO 14583
Brudstyrke min. 600 N/mm2
0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
| Hovedform |
Hovedform
Panhoved
|
| Kærv |
Kærv
Indvendig 6-rund
|
| Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
| Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
| Materialetype |
Materialetype
A2 / A4
|
All features
Standard
Product features
Brudstyrke min. 600 N/mm2
0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Additional information
Belægningsvinkel α i kerneområde ca. 90°. Grænsezone (sprayovergange) op til 180°.
Belægningslængde l1 = ~ 4 til 6 gevindgænger.
Ca. 2 til 3 gevindgænger forbliver ubelagt så skruen kan iskrues problemfrit (l2).
Features
| Hovedform |
Hovedform
Panhoved
|
| Kærv |
Kærv
Indvendig 6-rund
|
| Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
| Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
| Materialetype |
Materialetype
A2 / A4
|
BN 1593 - ISO 7380-1
Rundhoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind - Rustfrit stål - A2
BN 20038 - ISO 14583
Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind - Rustfrit stål - A4
BN 8699 - ISO 7380-1
Rundhoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind - Stainless steel - A4