Undersænkhoved skruer med krydskærv Phillips form H
BN 388
DIN 965 A
(Norma ritirata)
~ISO 7046-1
~UNI 7688
~ČSN 021152
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana 90°
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Realizzare la sede per testa svasata secondo la norma di riferimento!
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana 90°
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 3310 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A4
BN 3333 - DIN 965 A - ~ISO 7046-1
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 661 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Phillips forma H - INOX - A2
BN 82213 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A2