Tuercas hexagonales ~0,8d

BN 20539

DIN 934

(Estándar descatalogado)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver

Todas las características

M10; M12: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 934 (Estándar descatalogado) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

Información adicional

El revestimiento en seco CresaCoat® es un revestimiento fino de aplicación no electrolítica con propiedades lubricantes integradas y protección adicional contra la corrosión.
Se puede solicitar un certificado para propiedades específicas como los coeficientes de fricción.
¡En el caso de elementos de fijación con revestimiento tribológico, es imprescindible aclarar previamente los requisitos, en particular se requiere una validación de los valores de fricción para dimensiones nominales > M12!

Características

Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver