Klauke® EKM 60 IDCFM
BN 27733 - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System
Pressbereich 10-240 mm²
- 非常適合緊壓導線
- 尤其適用於符合 DIN EN 60228 的絞線導體
- 壓接力 30-60 kN
- 行程 / 開口寬度 40,5 mm
- 壓制時間2秒(使用ARS)至7秒(取決於壓接橫截面)
- 壓制次數約 100 - 300
- 電池電壓 18 V
- 電池容量 1,5 Ah 鋰離子 (27 Wh)
- 電池充電時間 15 分鐘
- 環境溫度 -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
| 品牌 |
品牌
Klauke®
|
| 品牌類型 |
品牌類型
EKM 60 IDCFM
|
| 材質 |
材質
多種材料
|
| 使用注意事項 |
使用注意事項
使用注意事項
|
Toutes les caractéristiques
从16 mm2起 UL 認證
每件單價(未稅)
Caractéristiques de produit
- 非常適合緊壓導線
- 尤其適用於符合 DIN EN 60228 的絞線導體
- 壓接力 30-60 kN
- 行程 / 開口寬度 40,5 mm
- 壓制時間2秒(使用ARS)至7秒(取決於壓接橫截面)
- 壓制次數約 100 - 300
- 電池電壓 18 V
- 電池容量 1,5 Ah 鋰離子 (27 Wh)
- 電池充電時間 15 分鐘
- 環境溫度 -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Informations complémentaires
心軸壓接 - 無需更換壓接模具
借助顯示螢幕和 i-press® 應用程式查看所有工具數據
Makita 電池系統
所有數據均可透過藍牙輕鬆讀取
採用創新的 2 級伸縮油缸
盲孔頭, 鉸接, 可旋轉
出現錯誤時透過視覺和聽覺信號保證品質
簡單安全: 一鍵式操作理念, 控制所有工具功能
重心平衡, 工作輕鬆
用於工作區照明的 LED
電池充電和服務顯示, 隨時可用
Caractéristiques
| 品牌 |
品牌
Klauke®
|
| 品牌類型 |
品牌類型
EKM 60 IDCFM
|
| 材質 |
材質
多種材料
|
| 使用注意事項 |
使用注意事項
使用注意事項
|
供應範圍
1 電池供電的液壓壓接工具
1 Makita 電池 RAL1 18 V / 1,5 Ah, 鋰電池 (27 Wh)
1 Makita 充電器 LGL1 為了 18 V 鋰電池
1 塑膠工具盒中 KK50NG
1 操作手冊
注意
正確處理、運輸和使用以電池供電的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項
尤其必須特別注意包裝上標示的安全預防措施和警示,或是操作手冊 / 安全資料表中所列的指示。
運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。
Adapté pour
BN 27700
Klauke® - Odprężone połączenia zaciskowe - Aluminium / Miedź - bez powłoki
BN 27704
Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, bez otworu rewizyjnego - Miedź - cynowana
BN 27705
Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, z otworem rewizyjnym - Miedź - cynowana
BN 27706
Klauke® - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminium / Kobber - rå
BN 27713
Klauke® - Non-Tension compression joints standard type - Kobber - fortinnet
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Kobber - fortinnet
BN 27715
Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Kobber - fortinnet
BN 27719
Klauke® - Compression cable lugs - Kobber - fortinnet
BN 27720
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Plusieurs matériaux