Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Tuercas hexagonales bajas ~0,5d (contratuercas) con rosca métrica fina

BN 33055

DIN 439 B

(Estándar descatalogado)

~ISO 8675

~UNI 5589

~ČSN 021403



Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Toutes les caractéristiques

M10; M12: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda


Standard

DIN 439 B (Estándar descatalogado) ~ISO 8675 ~UNI 5589 ~ČSN 021403

Caractéristiques

Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4