Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
SPELSBERG® Abox-Serie

BN 22937 - Cajas de derivación incl. pasacables y tapón de sellado roscado, seguro antipérdida de la tapa

  • Pretroquelados
  • Puntos de fijación interior
  • Para instalaciones estándar en zonas interiores en zonas exteriores protegidas
  • 1000 voltios AC
  • Clase de protección: IP55

Marca
Marca SPELSBERG®
Marca
Marca Abox-Serie
Material
Material Policarbonato
Tratamiento del material
Tratamiento del material PC
Color
Color gris claro ~RAL 7035

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Pretroquelados
  • Puntos de fijación interior
  • Para instalaciones estándar en zonas interiores en zonas exteriores protegidas
  • 1000 voltios AC
  • Clase de protección: IP55

Informations complémentaires

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Caractéristiques

Marca
Marca SPELSBERG®
Marca
Marca Abox-Serie
Material
Material Policarbonato
Tratamiento del material
Tratamiento del material PC
Color
Color gris claro ~RAL 7035

Contenido

Abox 160-L, Abox 250-L
4 conos pasacables M40 zona de sellado de 17-30 mm, 1 tapón M40, seguro antipérdida de la tapa




Adapté pour


BN 22942 - DIN 60715

SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Thermoplastique élastomère - TPE

BN 22941 - DIN 60715

SPELSBERG® AST-Serie - Attachment bushes AST with open sealing membrane - Thermoplastique élastomère - TPE