Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN SV

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Las sugerencias están cargadas.

Sugerencias de búsqueda

Categorías de productos

Sugerencias de productos

Torx®

BN 20357 - Puntas de destornillador 1/4"con función de bloqueo tipo corto, para tornillos hexalobulares (Torx®)

  • Inserción: 1/4" DIN 3126 C 6,3
  • Forma: hueco hexalobular

Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Marca
Marca Torx®
Material
Material Acero

Todas las características


Designación de producto

  • Inserción: 1/4" DIN 3126 C 6,3
  • Forma: hueco hexalobular

Características

Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Marca
Marca Torx®
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material tratamiento térmico
Superficie
Superficie bruto