Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
FASTEKS® FTI SC-07/08

BN 37956 - Insertos roscados autorroscantes con orificio cortante, para metales ligeros, termoplásticos y duroplásticos

  • Adecuado para materiales con elevada resistencia a la tracción

  • Rápida y fácil instalación gracias a sus tres orificios de corte de bordes afilados

  • Los dos primeros hilos son cónicos

  • Formación de virutas


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI SC-07/08
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305

Todas las características

Tolerancias: Rosca interior y exterior según tolerancia ISO 2 (6H), dimensiones restantes ISO 2768-m.


Características del producto

  • Adecuado para materiales con elevada resistencia a la tracción

  • Rápida y fácil instalación gracias a sus tres orificios de corte de bordes afilados

  • Los dos primeros hilos son cónicos

  • Formación de virutas

Información adicional

Diseño del orificio de ubicación: Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas son orientativas y pueden variar según el material de las piezas moldeadas. Se recomienda realizar pruebas antes de iniciar la producción en serie.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI SC-07/08
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305