Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Las sugerencias están cargadas.

Sugerencias de búsqueda

Categorías de productos

Productos

Pernos roscados autoinsertables a presión

BN 84971


Brandtype
Brandtype CH
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado

Todas las características

se está cargando...


Información adicional

Para chapas de hasta máx. HRB 80 de dureza

Características

Brandtype
Brandtype CH
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Principio de funcionamiento

1. Punzón
2. Matriz
3. Chaflán min. 0,5 x 90°

Ilustración principio de funcionamiento


Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
Encontrará más indicaciones sobre los peligros residuales en el manual.