Casquillos para soldadura encendido por descarga capacitiva, con rosca interior
BN 1430
DIN 32501-5 (Estándar descatalogado)
~ISO 13918 IT
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cobreado
|
Norma |
Norma
DIN 32501-5 (Estándar descatalogado)
~ISO 13918 IT
|
Todas las características
se está cargando...
Características
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cobreado
|
Norma |
Norma
DIN 32501-5 (Estándar descatalogado)
~ISO 13918 IT
|
Principio de funcionamiento
1. Antes de soldar
2. Después de soldar
3. Masa
4. Pinza de sujección
5. Elemento de sujección
6. Punta de ignición
7. Pieza de trabajo