Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN SV

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Las sugerencias están cargadas.

Sugerencias de búsqueda

Categorías de productos

Sugerencias de productos

Ex-Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables

BN 22311

  • Tuerca tipo domo: poliamida PA
  • Tapon para polvo: polietileno PE-LD
  • Uso de anillo de obturación: hule de cloropreno CR
  • Molde: poliamida PA 6, rojo (solo con M32x1,5)
  • Soporte intermedio: poliamida PA 6
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Uso de anillo de obturación para realizar varios cables individuales
  • Grupo (zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Instalacion del cable: fijado
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +70 °C
  • Grado de protección: IP66

Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6
Certificates
Certificates

Todas las características


Designación de producto

  • Tuerca tipo domo: poliamida PA
  • Tapon para polvo: polietileno PE-LD
  • Uso de anillo de obturación: hule de cloropreno CR
  • Molde: poliamida PA 6, rojo (solo con M32x1,5)
  • Soporte intermedio: poliamida PA 6
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Uso de anillo de obturación para realizar varios cables individuales
  • Grupo (zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Instalacion del cable: fijado
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +70 °C
  • Grado de protección: IP66

Información adicional

Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EC-Tipo de certificado: PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx certificado: IECEx PTB 14.0027X

Características

Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6
Certificates
Certificates

Productos similares

Ilustración indicación de montaje




Adecuado para


BN 22101

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica - Poliamida - PA 6

BN 22102

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica, de poliamida autoextinguible - Poliamida - PA 6

BN 22134

JACOB® - Llave de vaso de tubo - Acero - templado - cincado

BN 22306

Ex-tapones de cierre - Poliamida - PA 6

BN 22318

Ex-tapones de cierre - Poliacetal - POM