Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Elija su país o región
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
Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Las sugerencias están cargadas.

Sugerencias de búsqueda

Categorías de productos

Sugerencias de productos

Ex-Prensaestopas con rosca métrica

BN 22310

  • Tuerca tipo domo: poliamida PA
  • Tapon para polvo: polietileno PE-LD blanco o verde (*)
  • Perfil del anillo de sellado / parte exterior: con silicona VMQ
  • Anillo de sellado/parte interior: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: poliamida PA 6
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Especial para diámetros de cable relativamente grandes, fácil de montar
  • Grupo (zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Instalacion del cable: fijado
  • Grado de protección: IP66

Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6
Certificates
Certificates

Todas las características

M50x1,5: dos insertos de sellado individuales


Designación de producto

  • Tuerca tipo domo: poliamida PA
  • Tapon para polvo: polietileno PE-LD blanco o verde (*)
  • Perfil del anillo de sellado / parte exterior: con silicona VMQ
  • Anillo de sellado/parte interior: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: poliamida PA 6
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Especial para diámetros de cable relativamente grandes, fácil de montar
  • Grupo (zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Instalacion del cable: fijado
  • Grado de protección: IP66

Información adicional

Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EC-Tipo de certificado: PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx certificado: IECEx PTB 14.0027X

Características

Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6
Certificates
Certificates

Productos similares




Adecuado para


BN 22101

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica - Poliamida - PA 6

BN 22102

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica, de poliamida autoextinguible - Poliamida - PA 6

BN 22134

JACOB® - Llave de vaso de tubo - Acero - templado - cincado

BN 22306

Ex-tapones de cierre - Poliamida - PA 6

BN 22318

Ex-tapones de cierre - Poliacetal - POM