Contact
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
FASTEKS® FTI SC-07/08

BN 37962 - Insertos roscados autorroscantes con orificio cortante, para metales ligeros, termoplásticos y duroplásticos

  • Adecuado para materiales con elevada resistencia a la tracción
  • Rápida y fácil instalación gracias a sus tres orificios de corte de bordes afilados
  • Los dos primeros hilos son cónicos
  • Formación de virutas

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI SC-07/08
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Todas las características

Tolerancias: Rosca interior y exterior según tolerancia ISO 2 (6H), dimensiones restantes ISO 2768-m.


Características del producto

  • Adecuado para materiales con elevada resistencia a la tracción
  • Rápida y fácil instalación gracias a sus tres orificios de corte de bordes afilados
  • Los dos primeros hilos son cónicos
  • Formación de virutas

Información adicional

Dimensiones de los orificios de montaje: Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas son aproximadas y pueden variar en función del material de la pieza moldeada. Póngase en contacto con nosotros para obtener un orificio de montaje de dimensiones exactas, adaptado a los parámetros de su aplicación. Se indican las pruebas antes de la producción en serie.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI SC-07/08
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul