Arandelas planas sin bisel serie L (ancha)
BN 82412
~NFE 25-513 L
(Estándar descatalogado)
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C
|
Hasta |
Hasta
100 HV
|
Toutes les caractéristiques
Standard
~NFE 25-513 L (Estándar descatalogado)
Caractéristiques
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C
|
Hasta |
Hasta
100 HV
|
BN 20232 - ~NFE 25-513 L
Arandelas planas sin bisel serie L (ancha) - Acero - cincado con capa de pasivación gruesa
BN 84523 - ~NFE 25-513 L
Arandelas planas sin bisel serie L (ancha) - Acero - cincado pasivado azul
BN 84524 - ~NFE 25-513 L
Rondelles sans chanfrein série L (large) - Acier - zingué-jaune