Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Tornillos de seguridad con cabeza abombada con hueco hexagonal y pivote

BN 6971

~ISO 7380-1


  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Alle Eigenschaften


Norm

~ISO 7380-1

Produktmerkmale

  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2




Hierfür geeignet


BN 33061

Puntas de destornillador con agujero 1/4" tipo corto, para tornillos antivandálicos con hueco hexagonal - Stahl - vergütet - blank

BN 6972 - ~DIN 911

Sechskant-Stiftschlüssel mit Bohrung, für einbruchsichere Schrauben - Stahl - vergütet - verzinkt-blau