Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Tornillos de cabeza abombada con collar con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados

BN 30104

ISO 7380-2



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón arandela
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Todas las características


Norma

ISO 7380-2

Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón arandela
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.​