Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados
BN 5687
ISO 14583
Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Alle Eigenschaften
Norm
Produktmerkmale
Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Eigenschaften
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 1593 - ISO 7380-1
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 20038 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 8699 - ISO 7380-1
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados - Acero inoxidable - A4