Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal parcialmente roscados
BN 12
DIN 912
(Estándar descatalogado)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
12.9
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
12.9
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Indicación de montaje
Advertencias
ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
BN 11 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal totalmente roscados - Acier - 12.9 - zingué-bleu
BN 1419 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 12.9 - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1420 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 12.9 - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)