Choose your country or region
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
Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados

BN 2110

DIN 7991

(Estándar descatalogado)

~ISO 10642

~UNI 5933



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Superficie
Superficie ennegrecido

All features


Standard

DIN 7991 (Estándar descatalogado) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Additional information

The general change-over from DIN 7991 to ISO 10642 in the practice requires a verification of the application.

Features

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Superficie
Superficie ennegrecido