Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados

BN 20587

DIN 931

(Estándar descatalogado)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101


  • Resistencia a la tracción 490 N/mm2
  • Prueba de estrés 0,2% 420 N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Aluminio
Tipo de material
Tipo de material P60
Clase de calidad
Clase de calidad ~6
Superficie
Superficie anodizado

Toutes les caractéristiques

M10; M12; M14: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda


Standard

DIN 931 (Estándar descatalogado) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Caractéristiques de produit

  • Resistencia a la tracción 490 N/mm2
  • Prueba de estrés 0,2% 420 N/mm2

Caractéristiques

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Aluminio
Tipo de material
Tipo de material P60
Clase de calidad
Clase de calidad ~6
Superficie
Superficie anodizado