Tapones cónicos roscados con hueco hexagonal rosca gas
BN 41
DIN 906
~ČSN 021913
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Tutte le caratteristiche
1) Cono 1:16
Standard
Caratteristiche
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Indicación de montaje
Los tapones cónicos roscados, se pueden utilizar para taponar orifícios cilíndricos. Dependiendo del ambiente, presión, temperatura y materiales utilizados, la estanquiedad no puede ser garantizada.
Por lo tanto es recomendable la aplicación de un producto sellante apropiado para su uso
Advertencias
Los tapones cónicos roscados DIN 906 no deben ser utilizados para los conductos de gas ni agua potable.