Espárragos con rosca métrica normal en el extremo a insertar, longitud de empotramiento ~1,25 d
BN 666
DIN 939 Fo
~UNI 5911
~SN 212202
~ČSN 021176
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Todas las características
Norma
DIN 939 Fo
~UNI 5911
~SN 212202
~ČSN 021176
Información adicional
La calidad habitual es A4-70 (resistencia a la tracción 700 N/mm2) a partir del diámetro M6.
Longitud de empotramiento b1 para ensamblar con rosca normal 6H / 6g
Características
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Indicación de montaje
1. Extremidad para atornillar la tuerca
2. Extremidad a insertar b1