Tornillos de rosca cortante con cabeza avellanada con rosca de tornillo autorroscante y ranura tipo 1

BN 1015


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Todas las características

valores aproximados; los Ø definidos de los agujeros tienen que calcularse mediante ensayos


Información adicional

Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente!

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.