Tornillos autotaladrantes con cabeza alomada forma N con hueco cruziforme Pozidriv forma Z
BN 85320
DIN 7504 N
~UNI 8118
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Indicación de montaje
Tornillos autotaladrantes en acero Inoxidable para metales blandos (ej: aluminio,etc.)
La baja resistencia a la torsión y dureza de la superficie de los tornillos autotaladrantes de acero inoxidable define el límite de la dureza de los elementos a ensamblar y el estado de la superficie. El ajuste de la velocidad de rotación, el par de apriete, o la determinación de un agujero piloto debe determinarse experimentalmente.
Deformación plástica por torsión debe ser evitada durante la instalación!
Ilustración indicación de montaje
BN 1387 - ~DIN 7504
ecosyn® MRX SOS - Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada con valona y hueco octogonal - Acero inoxidable
BN 14727 - ~DIN 7504 N
ecosyn® MRX NPH - Tornillos autotaladrantes con cabeza alomada forma N con hueco cruziforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable
BN 33018
Tornillos autotaladrantes con cabeza alomada forma N con hueco cruziforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A2