Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Tuercas hexagonales autofrenantes forma baja con inserto de poliamida

BN 33024

DIN 985

(Estándar descatalogado)

~UNI 7474



Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Toutes les caractéristiques

M10; M12; M14; M22: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda


Standard

DIN 985 (Estándar descatalogado) ~UNI 7474

Informations complémentaires

Tuercas hexagonales INOX con galvanizado de cinc. El recubrimiento superficial adicional reduce el redimensionado de cierre en frío durante el montaje. Superficie: Azul metálico iridiscente. La prevención de la corrosión se evalúa en dependencia de todos los componentes. Temperatura operativa: hasta 70 °C.

Caractéristiques

Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Superficie
Superficie cincado pasivado azul