Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados

BN 20038

ISO 14583


  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

All features

M1,6: no incluido en ISO 14583


Standard

ISO 14583

Product features

  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Features

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4