Tornillos cabeza cilíndrica redondeada ranurada
BN 351
DIN 85 A
(Estándar descatalogado)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica redondeada (Pan Head)
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Toutes les caractéristiques
M2,5: según ISO 1580
Standard
DIN 85 A (Estándar descatalogado)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
Informations complémentaires
Todas las longitudes completamente roscadas
Caractéristiques
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica redondeada (Pan Head)
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
BN 341 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul
BN 652 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Tornillos cabeza cilíndrica redondeada ranurada - Acero inoxidable - A2
BN 653 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Tornillos cabeza cilíndrica redondeada ranurada - Acero inoxidable - A4