Termianles desconectables hembras, totalemente aisladas con aislamiento de PC

BN 22520

  • Versión reforzada de latón estañado
  • Funda de cobre con aislamiento alrededor, lo que garantiza una alta resistencia a la tracción mecánica y resistencia a las vibraciones
  • Resistencia a la temperatura: de -40 °C ... +125 °C

Material
Material Latón
Superficie
Superficie estañado

All features


Product features

  • Versión reforzada de latón estañado
  • Funda de cobre con aislamiento alrededor, lo que garantiza una alta resistencia a la tracción mecánica y resistencia a las vibraciones
  • Resistencia a la temperatura: de -40 °C ... +125 °C

Features

Material
Material Latón
Superficie
Superficie estañado

Similar products




Suitable for this


BN 20451

BM - Tenazas profesionales para terminales de cable con aislamiento - Múltiples materiales

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Crimpadora mecánica a batería rango de crimpado 0,14-50 mm² - Múltiples materiales