Tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C

BN 14064

DIN 7981 C

(Estándar descatalogado)

~ISO 7049

~UNI 6954 AB

~ČSN 021235



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Todas las características


Norma

DIN 7981 C (Estándar descatalogado) ~ISO 7049 ~UNI 6954 AB ~ČSN 021235

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.